Codice articolo del costruttore: K0793.204605020
Marca: KIPP
Prezzo: 17.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 17.6 mm
D: 46 mm
D1=diametro perno: 5 mm
D2: 5.5 mm
D3: 13.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0793.204605020
Codice componente
|
---|
K0793.204605020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 20 | 5.9 | 25 | 19.4 | 25.9 | 5 | 15 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Zinco |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T (K0793), il codice articolo è il seguente: K0793.204605020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0793.204605020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0793.204605010 |
K0793.204605015 |
K0793.204605025 |
K0793.204605030 |
K0793.204606010 |
K0793.204606015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 10 | 5.9 | 25 | 19.4 | 15.9 | 5 | 15 | ||
17.16 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 15 | 5.9 | 25 | 19.4 | 20.9 | 5 | 15 | ||
17.16 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 19.4 | 30.9 | 5 | 15 | ||
18.33 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 19.4 | 35.9 | 5 | 15 | ||
17.30 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 19.4 | 16.8 | 6 | 22 | ||
17.30 € | 1 | 4 giorni | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 15 | 6.8 | 25 | 19.4 | 21.8 | 6 | 22 |