Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a T con elevata resistenza al taglio (K0792) (K0792.214605030)

Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a T con elevata resistenza al taglio (K0792) K0792.214605030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0792.214605030

Marca: KIPP

Prezzo: 20.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore dei componenti: nero

B: 17.6 mm

D: 46 mm

D1=diametro perno: 5 mm

D2: 5.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0792.214605030

Codice componente
K0792.214605030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

20.69 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2305.92519.435.9524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4542 Materiale dei componenti Termoplastica

Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a T con elevata resistenza al taglio (K0792), il codice articolo è il seguente: K0792.214605030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0792.214605030.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0792.214605015
K0792.214605020
K0792.214605025
K0792.214606010
K0792.214606015
K0792.214606020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

19.56 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2155.92519.420.9524

19.56 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2205.92519.425.9524

19.56 €

1 4 giorni nero17.64655.513.2255.92519.430.9524

19.56 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2106.82519.416.8635

19.56 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2156.82519.421.8635

19.56 €

1 4 giorni nero17.64666.8513.2206.82519.426.8635

Supporto tecnico