Codice articolo del costruttore: K0772.1608020
Marca: KIPP
Prezzo: 5.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 16 mm
D1=diametro perno: 8 mm
D2: 2.1 mm
X: 1.1 mm
L=lunghezza: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0772.1608020
Codice componente
|
---|
K0772.1608020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | X (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 20 | 6 | 30 | 9.4 | 26 | 22 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio con blocco assiale (K0772), il codice articolo è il seguente: K0772.1608020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0772.1608020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
X(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0772.1206020 |
K0772.1608012 |
K0772.1608016 |
K0772.1608025 |
K0772.2010012 |
K0772.2010016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | X (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 2.1 | 1.1 | 20 | 6 | 29 | 7.4 | 26 | 12 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 12 | 6 | 22 | 9.4 | 18 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 16 | 6 | 26 | 9.4 | 22 | 22 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 2.1 | 1.1 | 25 | 6 | 35 | 9.4 | 31 | 22 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 12 | 8 | 24 | 11.8 | 20 | 35 | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 16 | 8 | 28 | 11.8 | 24 | 35 |