Codice articolo del costruttore: K0776.06040
Marca: KIPP
Prezzo: 12.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 12 mm
D1=diametro perno: 6 mm
H: 3 mm
L=lunghezza: 40 mm
L2: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0776.06040
Codice componente
|
---|
K0776.06040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 40 | 60 | 46 | 6 | 190 | 12 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | B(mm) | 16.9 | B1(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Perni di bloccaggio con chiusura pieghevole (K0776), il codice articolo è il seguente: K0776.06040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0776.06040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di estrazione F(N)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0776.06025 |
K0776.06050 |
K0776.08025 |
K0776.08040 |
K0776.08050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 25 | 45 | 31 | 6 | 190 | 12 | ||
13.12 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 50 | 70 | 56 | 6 | 190 | 12 | ||
13.12 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 25 | 46 | 31 | 8 | 270 | 21 | ||
13.54 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 40 | 61 | 46 | 8 | 270 | 21 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 50 | 71 | 56 | 8 | 270 | 21 |