Codice articolo del costruttore: K0079.0130N
Marca: KIPP
Prezzo: 43.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale FH: 100 N
Materiale corpo: Acciaio inox
Forza di trazione F1: 1500 N
Forza di fissaggio F2: 2000 N
Corsa di bloccaggio L3: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0079.0130N
Codice componente
|
---|
K0079.0130N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Forza di trazione F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Corsa di bloccaggio L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.25 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancione | Versione 2 | con ganascia fissa | Angolo di apertura della maniglia | 155° |
Si trova sulla pagina di I morsetti a leva si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K0079), il codice articolo è il seguente: K0079.0130N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0079.0130N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Forza di trazione F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Corsa di bloccaggio L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0079.0130 |
K0079.0270 |
K0079.0270N |
K0079.0430 |
K0079.0430N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Forza di trazione F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Corsa di bloccaggio L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
54.79 € | 1 | 4 giorni | 160 | Acciaio | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
65.35 € | 1 | 4 giorni | 160 | Acciaio inox | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
69.41 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 | ||
136.45 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio inox | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 |