Codice articolo del costruttore: K1270.04000
Marca: KIPP
Prezzo: 32.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale FH: 150 N
Materiale corpo: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: galvanizzato
Forma: -
F1=forza di trazione: 4000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1270.04000
Codice componente
|
---|
K1270.04000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forma | F1=forza di trazione (N) | Corsa di bloccaggio L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.10 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | galvanizzato | - | 4000 | 133.8 | 47.6 | 31.8 | 7.9 | 65.7 | 49.2 | 49.2 | 65.7 | 4 | 8.7 | 9.5 | 57.4 | 287.5 | 86.9 | 82.1 | 7 | 33 |
Loading...
Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | rosso | Versione 2 | con ganascia fissa |
---|
Si trova sulla pagina di I morsetti a leva si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K1270), il codice articolo è il seguente: K1270.04000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1270.04000.
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
F1=forza di trazione(N)
Corsa di bloccaggio L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1270.02500 |
K1270.05000 |
K1270.12500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forma | F1=forza di trazione (N) | Corsa di bloccaggio L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.96 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | galvanizzato | - | 2500 | 100 | 38.1 | 19 | 12.7 | 49.2 | 34.9 | 36.8 | 51.1 | 3 | 5.6 | 8 | 36.5 | 212 | 71.1 | 75.8 | 4.9 | 16.9 | ||
46.45 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | galvanizzato | - | 5000 | 153 | 54 | 28.6 | 12.7 | 85.7 | 60.3 | 60.3 | 85.7 | 5 | 10.3 | 12.7 | 67 | 337.5 | 90.4 | 91.9 | 8 | 42.6 | ||
45.21 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | A | 2500 | 100 | 38.1 | 19 | 12.7 | 49.2 | 34.9 | 36.8 | 51.1 | 3 | 5.6 | 8 | 36.5 | 212 | 71.1 | 75.8 | 4.9 | 16.9 |