Codice articolo del costruttore: K1241.02500
Marca: KIPP
Prezzo: 20.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale FH: 150 N
Materiale corpo: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: galvanizzato
Angolo di apertura del braccio di sostegno: 93°
Angolo di apertura della maniglia: 76°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1241.02500
Codice componente
|
---|
K1241.02500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | F2=forza di fissaggio (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | galvanizzato | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K1241), il codice articolo è il seguente: K1241.02500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1241.02500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
F2=forza di fissaggio(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1241.01000 |
K1241.03400 |
K1241.05000 |
K1241.06000 |
K1241.11000 |
K1241.12500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | F2=forza di fissaggio (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 giorni | 80 | Acciaio | galvanizzato | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
27.43 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | galvanizzato | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 1 | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 6.6 | 66.5 | 225 | 79 | 48.6 | M8x60 | ||
36.47 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | galvanizzato | 90° | 72° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 1 | 41.2 | 59 | 43 | 59 | 19.4 | 11.4 | 39 | 4 | 45 | 23 | 8.7 | 90.1 | 277 | 108 | 72.9 | M10x80 | ||
55.58 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | galvanizzato | 94° | 80° | 3000 | 1200 | 3200 | 6000 | 2 | 41.2 | 66 | 41.3 | 67 | 23.2 | 13.2 | - | 5 | 59 | 26 | 8.7 | 110.4 | 308 | 128 | 87.2 | M12x100 | ||
26.07 € | 1 | 4 giorni | 80 | Acciaio inox | lucido | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
39.04 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |