Codice articolo del costruttore: K0660.104003
Marca: KIPP
Prezzo: 28.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale FH: 80 N
Colore dei componenti: rosso RAL 3020
Angolo di apertura del braccio di sostegno: 87°
Angolo di apertura della maniglia: 69°
Forza di fissaggio F1: 400 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0660.104003
Codice componente
|
---|
K0660.104003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Colore dei componenti | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso RAL 3020 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile, acciaio inossidabile (K0660), il codice articolo è il seguente: K0660.104003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0660.104003.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza manuale FH(N)
Colore dei componenti
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0660.104000 |
K0660.104001 |
K0660.105000 |
K0660.105001 |
K0660.105003 |
K0660.106000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale FH (N) | Colore dei componenti | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu oltremare RAL 5002 | 87° | 69° | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | 16 | 24 | 4 | 12.8 | 0.95 | 16 | 24 | 10.2 | 7.2 | 12.5 | 1.5 | 20 | 11.7 | 4.95 | 4.2 | 28.7 | 26.3 | 91.8 | 23.7 | M4x16 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | grigio nero RAL 7021 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | blu oltremare RAL 5002 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | rosso RAL 3020 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 16.8 | 27.3 | 13.2 | 9.2 | - | 2 | 22.5 | 17.2 | 5.25 | 5.5 | 43.4 | 38.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
42.58 € | 1 | 4 giorni | 160 | grigio nero RAL 7021 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | - | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 2.5 | 43.5 | 25.4 | - | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 186.6 | 60.5 | M6x35 |