Morsetti a leva orizzontali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0660) (K0660.010100)

Morsetti a leva orizzontali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0660) K0660.010100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0660.010100

Marca: KIPP

Prezzo: 66.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza manuale FH: 250 N

Colore dei componenti: grigio nero RAL 7021

Angolo di apertura del braccio di sostegno: 90°

Angolo di apertura della maniglia: 71°

Forza di fissaggio F1: 2200 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0660.010100

Codice componente
K0660.010100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

66.18 €

1 4 giorni 250grigio nero RAL 702190°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale nitrocarburato e ossidato Materiale dei componenti Poliammide

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva orizzontali con interblocco di sicurezza con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0660), il codice articolo è il seguente: K0660.010100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0660.010100.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0660.008100
K0660.008101
K0660.008103
K0660.010101
K0660.010103
K0660.012100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

49.32 €

1 4 giorni 200grigio nero RAL 702186°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 giorni 200blu oltremare RAL 500286°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 giorni 200rosso RAL 302086°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

66.18 €

1 4 giorni 250blu oltremare RAL 500290°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

66.18 €

1 4 giorni 250rosso RAL 302090°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

69.01 €

1 4 giorni 280grigio nero RAL 702188°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x70

Supporto tecnico