Codice articolo del costruttore: K0069.0050
Marca: KIPP
Prezzo: 11.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0069.0050
Forza manuale FH(N) | 80 | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancione | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 85° | Angolo di apertura della maniglia | 65° |
Forza di fissaggio F1(N) | 250 | Forza di fissaggio F2(N) | 550 | Forza di serraggio F3(N) | 170 |
Forza di serraggio F4(N) | 370 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 24 |
A2(mm) | 2.4 | A3(mm) | 6.5 | B(mm) | 16 |
B1(mm) | 24 | B3(mm) | 5.2 | C(mm) | 9 |
C1(mm) | 7 | D(mm) | 4.2 | H(mm) | 22 |
L(mm) | 70 | L1(mm) | 27 | M=mandrino di serraggio | M5x20 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0069), il codice articolo è il seguente: K0069.0050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0069.0050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0069.0050N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo |
---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox |