Manovelle diritte simili a DIN 469, forma F, con impugnatura fissa (K0685)

Manovelle diritte simili a DIN 469, forma F, con impugnatura fissa (K0685)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0685.106X10
K0685.108X10
K0685.108X12
K0685.110X12
K0685.110X14
K0685.112X14
K0685.112X17
K0685.116X17
K0685.116X19
K0685.120X19
K0685.120X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Interasse
(mm)
D1
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.40 €

1 4 giorni 6320168052202810+0.2

15.16 €

1 4 giorni 8024209865243310+0.2

15.16 €

1 4 giorni 8024209865243312+0.2

16.33 €

1 4 giorni 100282010265283712+0.2

16.33 €

1 4 giorni 100282010265283714+0.3

21.62 €

1 4 giorni 125342512080344014+0.3

21.62 €

1 4 giorni 125342512080344017+0.3

27.58 €

1 4 giorni 160372513183384817+0.3

27.58 €

1 4 giorni 160372513183384819+0.3

38.21 €

1 4 giorni 2004032158105445319+0.3

38.21 €

1 4 giorni 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale disseccato Forma F
Forma-Tipo con presa fissa Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico