Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro di posizionamento senza asola (K0659)

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro di posizionamento senza asola (K0659)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: senza scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0659.3108
K0659.31086
K0659.3110
K0659.31106
K0659.3210
K0659.3212
K0659.32106
K0659.32126
K0659.3312
K0659.3314
K0659.33126
K0659.33146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura Versione 1 Versione 2 A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

12.62 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--80248-85,849,128,513-10412,7--

15.95 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibratocon foro trasversale80248M685,849,128,5137,510412,70,1170false

12.62 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--802410-85,849,128,513-10412,7--

15.95 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibratocon foro trasversale802410M685,849,128,5137,510412,70,1150false

14.10 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--1002910-107,161,435,513-12915,7--

14.10 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--1002912-107,161,435,513-12915,7--

17.43 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibratocon foro trasversale1002910M6107,161,435,5137,512915,70,2000false

17.43 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibratocon foro trasversale1002912M6107,161,435,5137,512915,70,1400false

19.42 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--1253612-139,582,54418,5-16119,5--

19.42 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--1253614-139,582,54418,5-16119,5--

22.75 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibratocon foro trasversale1253612M6139,582,54418,57,516119,50,4260false

22.75 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibratocon foro trasversale1253614M6139,582,54418,57,516119,50,4160false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma D Forma-Tipo con impugnatura girevole
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura girevole

Supporto tecnico