Codice articolo del costruttore: K0268.1312
Marca: KIPP
Prezzo: 42.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Nero-grigio
Colore dei componenti: Nero-grigio
Misura: 3
Versione 1: -
Versione 2: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0268.1312
Codice componente
|
---|
K0268.1312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | Versione 1 | Versione 2 | A=Interasse (mm) | D (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.10 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | 12 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | - |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | presa di sicurezza | Denominazione | Manovella | Tipo di prodotto | impugnatura di sicurezza |
Si trova sulla pagina di Manovelle con impugnatura di sicurezza, senza chiavetta (K0268), il codice articolo è il seguente: K0268.1312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0268.1312.
Configura
Proprietà di base
Versione 1
Versione 2
D7=Filettatura
H4(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Colore principale
Colore dei componenti
Misura
A=Interasse(mm)
D(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0268.11106 |
K0268.1210 |
K0268.12106 |
K0268.13126 |
K0268.1314 |
K0268.13146 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | Versione 1 | Versione 2 | A=Interasse (mm) | D (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 1 | foro calibrato | con foro trasversale | 80 | 24 | 10 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 0,0950 | false | true | ||
41.37 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 2 | - | - | 100 | 29 | 10 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | - | - | - | ||
44.70 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 2 | foro calibrato | con foro trasversale | 100 | 29 | 10 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 0,1270 | false | true | ||
45.44 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 3 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 36 | 12 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,3050 | false | true | ||
42.10 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | 14 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | - | ||
45.44 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 3 | foro calibrato | con foro trasversale | 125 | 36 | 14 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,3000 | false | true |