Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D, preforati (K0164) (K0164.0140X08)

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D, preforati (K0164) K0164.0140X08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0164.0140X08

Marca: KIPP

Prezzo: 34.81

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 140 Ø

Maniglia, spessore t: 52 mm

Misura: 3

D2=Foro di fissaggio: 8 mm

D3: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0164.0140X08

Codice componente
K0164.0140X08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

34.81 €

1 4 giorni 14052383025110M839161238.52782.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Duroplast Materiale componenti metallici Acciaio
Forma D Forma-Tipo preforato Presa impugnatura girevole
H2(mm) 8

Si trova sulla pagina di Volantini a disco con impugnatura girevole, forma D, preforati (K0164), il codice articolo è il seguente: K0164.0140X08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0164.0140X08.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0164.0100X06
K0164.0125X08
K0164.0160X10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

23.83 €

1 4 giorni 1003916222079M62912929.51954.7

30.11 €

1 4 giorni 12546282621101M634159342454.7

43.77 €

1 4 giorni 160574103330128M843201241.330.182.2

Supporto tecnico