Codice articolo del costruttore: K0164.3125X12
Marca: KIPP
Prezzo: 52.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 125 Ø
Maniglia, spessore t: 46 mm
Misura: 2
D2=Foro di fissaggio: 12H7 mm
D3: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0164.3125X12
Codice componente
|
---|
K0164.3125X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Misura | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.34 € | 1 | 4 giorni | 125 | 46 | 2 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | 34 | 24 | 54.7 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Duroplast | Materiale componenti metallici | Acciaio inox 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Forma-Tipo | con foro alesato | Presa | impugnatura girevole |
H2(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Volantini a disco con impugnatura girevole, parti in acciaio inox, forma E, con foro alesato (K0164), il codice articolo è il seguente: K0164.3125X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0164.3125X12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
Misura
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0164.3100X10 |
K0164.3140X14 |
K0164.3160X16 |
K0164.3160X18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Misura | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.56 € | 1 | 4 giorni | 100 | 39 | 1 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 | 29.5 | 19 | 54.7 | ||
58.40 € | 1 | 4 giorni | 140 | 52 | 3 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | 38.5 | 27 | 82.2 | ||
66.78 € | 1 | 4 giorni | 160 | 57 | 4 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 41.3 | 30.1 | 82.2 | ||
66.78 € | 1 | 4 giorni | 160 | 57 | 4 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | 41.3 | 30.1 | 82.2 |