Volantini (K0256) (K0256.108012)

Volantini (K0256) K0256.108012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0256.108012

Marca: KIPP

Prezzo: 9.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 80 Ø

Maniglia, spessore t: 37.5 mm

Misura: 1

Versione 1: foro alesato

Versione 2: senza foro trasversale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0256.108012

Codice componente
K0256.108012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura Versione 1 Versione 2 Forma Forma-Tipo A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

9.49 €

1 4 giorni 8037.51foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato2.5-2512H719-17.5-13-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero-grigio Presa senza

Si trova sulla pagina di Volantini (K0256), il codice articolo è il seguente: K0256.108012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0256.108012.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0256.1080086
K0256.108010
K0256.10801003
K0256.10801204
K0256.108012046
K0256.1080126
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura Versione 1 Versione 2 Forma Forma-Tipo A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

13.23 €

1 4 giorni 8037.51foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale2.5-258H719M617.57.513-

9.49 €

1 4 giorni 8037.51foro alesatosenza foro trasversaleEcon foro alesato2.5-2510H719-17.5-13-

12.49 €

1 4 giorni 8037.51foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura2.532510H719-17.5-1311.4

12.49 €

1 4 giorni 8037.51foro alesato con fessurasenza foro trasversaleCforo alesato con fessura2.542512H719-17.5-1313.8

16.22 €

1 4 giorni 8037.51foro alesato con fessuracon foro trasversaleBForo alesato con asola, con foro trasversale2.542512H719M617.57.51313.8

13.23 €

1 4 giorni 8037.51foro alesatocon foro trasversaleAforo alesato con foro trasversale2.5-2512H719M617.57.513-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico