Codice articolo del costruttore: K0162.4080X12
Marca: KIPP
Prezzo: 18.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
Maniglia, spessore t: 28 mm
B3: - mm
D2=Foro di fissaggio: 12H7 mm
D3: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0162.4080X12
Codice componente
|
---|
K0162.4080X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | - | 12H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini a 2 razze in alluminio, impugnatura girevole a cerchio piatto, lucidati (K0162), il codice articolo è il seguente: K0162.4080X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0162.4080X12.
Configura
Proprietà di base
B3(mm)
T(mm)
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Impugnatura a cilindro girevole(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0162.4080X10 |
K0162.4100X10 |
K0162.4100X12 |
K0162.4125X12 |
K0162.4125X14 |
K0162.4160X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | - | 10H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
24.10 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
24.10 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
30.23 € | 1 | 4 giorni | 160 | 39 | - | 14H7 | 40 | 20 | - | ø 26 x M10 x 80 |