Volantini a 2 razze in alluminio, cerchio piatto senza impugnatura, lucidati (K0162) (K0162.0200X18)

Volantini a 2 razze in alluminio, cerchio piatto senza impugnatura, lucidati (K0162) K0162.0200X18

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0162.0200X18

Marca: KIPP

Prezzo: 31.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 200 Ø

Maniglia, spessore t: 45 mm

B3: - mm

D2=Foro di fissaggio: 18H7 mm

D3: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0162.0200X18

Codice componente
K0162.0200X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

31.08 €

1 4 giorni 20045-18H74224-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio

Si trova sulla pagina di Volantini a 2 razze in alluminio, cerchio piatto senza impugnatura, lucidati (K0162), il codice articolo è il seguente: K0162.0200X18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0162.0200X18.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0162.0100X12
K0162.0125X12
K0162.0125X14
K0162.0200X20
K0162.0250X22
K0162.0250X26
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

12.60 €

1 4 giorni 10033-12H72617-

14.61 €

1 4 giorni 12533.5-12H73118-

14.61 €

1 4 giorni 12533.5-14H73118-

31.08 €

1 4 giorni 20045-20H74224-

49.16 €

1 4 giorni 25051-22H74828-

49.16 €

1 4 giorni 25051-26H74828-

Supporto tecnico