Volantini a 2 razze in plastica (K0725)

Volantini a 2 razze in plastica (K0725)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Modello: senza scanalatura e con scanalatura

· resistente all'olio e al grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0725.0080X08
K0725.0080X10
K0725.0100X10
K0725.0100X12
K0725.0130X12
K0725.0130X14
K0725.0160X14
K0725.0160X16
K0725.0200X16
K0725.0200X20
K0725.0250X20
K0725.0250X24
K0725.0345X20
K0725.1080X08
K0725.1080X10
K0725.1100X10
K0725.1100X12
K0725.1130X12
K0725.1130X14
K0725.1160X14
K0725.1160X16
K0725.1200X16
K0725.1200X20
K0725.1250X20
K0725.1250X24
K0725.1345X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Versione 1 B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

7.15 €

1 4 giorni 8034foro alesato-8H724.5201620-

7.15 €

1 4 giorni 8034foro alesato-10H724.5201620-

8.37 €

1 4 giorni 9942foro alesato-10H72825.52024-

8.37 €

1 4 giorni 9942foro alesato-12H72825.52024-

10.35 €

1 4 giorni 12950foro alesato-12H732302124-

10.35 €

1 4 giorni 12950foro alesato-14H732302124-

14.67 €

1 4 giorni 15957foro alesato-14H740332232-

14.67 €

1 4 giorni 15957foro alesato-16H740332232-

19.02 €

1 4 giorni 19860foro alesato-16H7513117.532-

19.02 €

1 4 giorni 19860foro alesato-20H7513117.532-

26.02 €

1 4 giorni 25271foro alesato-20H755.539.52436-

26.02 €

1 4 giorni 25271foro alesato-24H755.539.52436-

59.85 €

1 4 giorni 34679foro alesato-20H767.5422432-

9.11 €

1 4 giorni 8034foro alesato con fessura28H724.52016209

9.11 €

1 4 giorni 8034foro alesato con fessura310H724.520162011.4

10.28 €

1 4 giorni 9942foro alesato con fessura310H72825.5202411.4

10.28 €

1 4 giorni 9942foro alesato con fessura412H72825.5202413.8

12.29 €

1 4 giorni 12950foro alesato con fessura412H73230212413.8

12.29 €

1 4 giorni 12950foro alesato con fessura514H73230212416.3

16.65 €

1 4 giorni 15957foro alesato con fessura514H74033223216.3

16.65 €

1 4 giorni 15957foro alesato con fessura516H74033223218.3

20.99 €

1 4 giorni 19860foro alesato con fessura516H7513117.53218.3

20.99 €

1 4 giorni 19860foro alesato con fessura620H7513117.53222.8

27.97 €

1 4 giorni 25271foro alesato con fessura620H755.539.5243622.8

27.97 €

1 4 giorni 25271foro alesato con fessura824H755.539.5243627.3

61.20 €

1 4 giorni 34679foro alesato con fessura620H767.542243222.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Poliammide

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico