Codice articolo del costruttore: K0671.0080X10
Marca: KIPP
Prezzo: 13.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 80 Ø
Maniglia, spessore t: 29 mm
Versione 1: -
B3: - mm
D1=Diametro esterno: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0671.0080X10
Codice componente
|
---|
K0671.0080X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Versione 1 | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze | DIN | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | - | - | 10H7 | 25 | 16 | - | 3 | - | - | - |
Loading...
Maniglia, materiale | Ghisa | Presa | senza | Denominazione | Volantino |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini DIN 950 in Ferro grigia, senza impugnatura (K0671), il codice articolo è il seguente: K0671.0080X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0671.0080X10.
Configura
Proprietà di base
Versione 1
B3(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
T(mm)
DIN
Peso(kg)
RoHS
Tipo
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Numero di razze
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0671.0080X12 |
K0671.0100X10 |
K0671.0100X12 |
K0671.0125X12 |
K0671.0125X14 |
K0671.0140X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Versione 1 | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze | DIN | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | - | - | 12H7 | 25 | 16 | - | 3 | - | - | - | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | - | - | 10H7 | 26 | 17 | - | 3 | - | - | - | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | - | - | 12H7 | 26 | 17 | - | 3 | - | - | - | ||
20.02 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | - | - | 12H7 | 33 | 18 | - | 3 | - | - | - | ||
20.02 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | - | - | 14H7 | 33 | 18 | - | 3 | - | - | - | ||
23.45 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | - | - | 14H7 | 33 | 19 | - | 3 | - | - | - |