Volantini DIN 950, acciaio inox (K1208)

Volantini DIN 950, acciaio inox (K1208)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Materiale: acciaio inox 1.4401

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1208.0100X10
K1208.0125X12
K1208.0160X16
K1208.0200X18
K1208.1100X10
K1208.1125X12
K1208.1160X16
K1208.1200X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Versione 1 B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7=Filettatura L1
(mm)
T
(mm)

44.09 €

1 4 giorni 10033foro alesato-10H726M617-

63.25 €

1 4 giorni 12536foro alesato-12H728M818-

93.25 €

1 4 giorni 16040foro alesato-16H732M1020-

161.45 €

1 4 giorni 20045foro alesato-18H738M1024-

46.33 €

1 4 giorni 10033foro alesato con fessura310H726M61711.4

65.48 €

1 4 giorni 12536foro alesato con fessura412H728M81813.8

95.47 €

1 4 giorni 16040foro alesato con fessura516H732M102018.3

163.69 €

1 4 giorni 20045foro alesato con fessura618H738M102420.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Colore principale lucidato
Numero di razze 3

Supporto tecnico