Perni di presa forma B (K0388) (K0388.2510)

Perni di presa forma B (K0388) K0388.2510

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0388.2510

Marca: KIPP

Prezzo: 26.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 6.4 mm

G=filettatura: M10

L=lunghezza della filettatura: 25 mm

SW: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0388.2510

Codice componente
K0388.2510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
G=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

26.84 €

1 4 giorni 6.4M10255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Materiale dei componenti Carburo Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo
Forma B

Si trova sulla pagina di Perni di presa forma B (K0388), il codice articolo è il seguente: K0388.2510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0388.2510.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0388.2512
K0388.2516
K0388.2520
K0388.5010
K0388.5012
K0388.5016
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
G=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

27.76 €

1 4 giorni 7.9M12256

29.22 €

1 4 giorni 11.2M16258

31.77 €

1 4 giorni 12.7M202510

27.58 €

1 4 giorni 6.4M10505

28.69 €

1 4 giorni 7.9M12506

30.31 €

1 4 giorni 11.2M16508

Supporto tecnico