Codice articolo del costruttore: K0385.10108
Marca: KIPP
Prezzo: 7.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D2=diametro: 10 mm
G: M5 mm
L3=altezza: 10 mm
L4: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0385.10108
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Si trova sulla pagina di Inserti tondi forma C (K0385), il codice articolo è il seguente: K0385.10108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0385.10108.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D2=diametro(mm)
G(mm)
L3=altezza(mm)
L4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0385.10128 |
K0385.12108 |
K0385.12128 |
K0385.16108 |
K0385.16128 |
K0385.20108 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2=diametro (mm) | G (mm) | L3=altezza (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
7.41 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
8.15 € | 1 | 4 giorni | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
8.95 € | 1 | 4 giorni | 20 | M6 | 10 | 5 |