Codice articolo del costruttore: K0288.506X025
Marca: KIPP
Prezzo: 50.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=lunghezza filettatura: 25 mm
D1=diametro esterno: 11.5 mm
D2=filettatura: M6
D3: 8 mm
E: 11.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0288.506X025
Codice componente
|
---|
K0288.506X025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | S (mm) | W (mm) | Sfera Ø (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 4 giorni | 25 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Diamante | Forma | O |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti autoallineanti filetto maschio con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie impregnata diamantata (K0288), il codice articolo è il seguente: K0288.506X025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0288.506X025.
Configura
Proprietà di base
SW1(mm)
Tipo
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
S(mm)
W(mm)
Sfera Ø(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0288.506X012 |
K0288.506X040 |
K0288.508X012 |
K0288.508X025 |
K0288.508X040 |
K0288.510X015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | S (mm) | W (mm) | Sfera Ø (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 | ||
50.52 € | 1 | 4 giorni | 40 | 11.5 | M6 | 8 | 11.5 | 10 | 2 | 10 | 28 | 7 | 10 | - | 9.2 | ||
55.18 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
55.76 € | 1 | 4 giorni | 25 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
56.57 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | M8 | 11 | 15 | 14.5 | 3 | 13 | 28 | 10 | 13 | - | 15.5 | ||
64.06 € | 1 | 4 giorni | 15 | 19.6 | M10 | 14 | 19.6 | 16 | 3 | 17 | 28 | 13 | 17 | 3 | 18.8 |