Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma B (K1495)

Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma B (K1495)
· Nessun contorno di interferenze

· La gestione intelligente della batteria consente una lunga autonomia

· Eliminazione di cablaggi complessi

· Trasmissione wireless dello stato di attuazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1495.02105
K1495.02206
K1495.02308
K1495.02410
K1495.02412
K1495.12105
K1495.12206
K1495.12308
K1495.12410
K1495.12412
K1495.2105
K1495.2206
K1495.2308
K1495.2410
K1495.2412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

138.38 €

1 4 giorni Acciaio inox5tipo temprato15M10x11.357177151317125

139.70 €

1 4 giorni Acciaio inox6tipo temprato26M12x1,51.862208171419146

143.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8tipo temprato38M16x1,52.37626102319243515

146.37 €

1 4 giorni Acciaio inox10tipo temprato410M20x1,52.88228122522303415

149.03 €

1 4 giorni Acciaio inox12tipo temprato412M20x1,52.88628142522303915

138.38 €

1 4 giorni Acciaio inox5non temprato15M10x11.357177151317125

139.70 €

1 4 giorni Acciaio inox6non temprato26M12x1,51.862208171419146

143.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8non temprato38M16x1,52.37626102319243515

146.37 €

1 4 giorni Acciaio inox10non temprato410M20x1,52.88228122522303415

149.03 €

1 4 giorni Acciaio inox12non temprato412M20x1,52.88628142522303915

130.39 €

1 4 giorni Acciaio5tipo temprato15M10x11.357177151317125

131.73 €

1 4 giorni Acciaio6tipo temprato26M12x1,51.862208171419146

133.06 €

1 4 giorni Acciaio8tipo temprato38M16x1,52.37626102319243515

137.05 €

1 4 giorni Acciaio10tipo temprato410M20x1,52.88228122522303415

139.70 €

1 4 giorni Acciaio12tipo temprato412M20x1,52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma B
Forma-Tipo senza fessura di bloccaggio, con controdado D2(mm) 35

Supporto tecnico