Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma C (K1495) (Codici componente)

Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma C (K1495)
· Nessun contorno di interferenze

· La gestione intelligente della batteria consente una lunga autonomia

· Eliminazione di cablaggi complessi

· Trasmissione wireless dello stato di attuazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1495.03105
K1495.03206
K1495.03308
K1495.03410
K1495.03412
K1495.13105
K1495.13206
K1495.13308
K1495.13410
K1495.13412
K1495.3105
K1495.3206
K1495.3308
K1495.3410
K1495.3412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

142.37 €

1 4 giorni Acciaio inox5tipo temprato15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 giorni Acciaio inox6tipo temprato26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8tipo temprato38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 giorni Acciaio inox10tipo temprato410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 giorni Acciaio inox12tipo temprato412M20x1,52.886281425223915

142.37 €

1 4 giorni Acciaio inox5non temprato15M10x11.3571771513125

143.69 €

1 4 giorni Acciaio inox6non temprato26M12x1,51.8622081714146

147.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8non temprato38M16x1,52.376261023193515

150.35 €

1 4 giorni Acciaio inox10non temprato410M20x1,52.882281225223415

153.02 €

1 4 giorni Acciaio inox12non temprato412M20x1,52.886281425223915

134.39 €

1 4 giorni Acciaio5tipo temprato15M10x11.3571771513125

135.72 €

1 4 giorni Acciaio6tipo temprato26M12x1,51.8622081714146

137.05 €

1 4 giorni Acciaio8tipo temprato38M16x1,52.376261023193515

141.04 €

1 4 giorni Acciaio10tipo temprato410M20x1,52.882281225223415

143.69 €

1 4 giorni Acciaio12tipo temprato412M20x1,52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma C
Forma-Tipo con fessura di bloccaggio, senza controdado D2(mm) 35

Supporto tecnico