Codice articolo del costruttore: K0736.401105
Marca: KIPP
Prezzo: 27.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio inox
Corsa S: 5 mm
Codice acciaio: 1.4034
Grado: -
Corpo con finitura superficiale: temprato, rettificato e brillante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0736.401105
Codice componente
|
---|
K0736.401105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 12 | 5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione - premium con perno cilindrico, forma A (K0736), il codice articolo è il seguente: K0736.401105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0736.401105.
Configura
Proprietà di base
Grado
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0736.401206 |
K0736.401308 |
K0736.401410 |
K0736.41105 |
K0736.41206 |
K0736.41308 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
37.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 35 | 15 | ||
50.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 34 | 15 | ||
18.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||
20.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
26.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 35 | 15 |