Codice articolo del costruttore: K0736.44206
Marca: KIPP
Prezzo: 22.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 6 mm
Codice acciaio: -
Grado: 5.8
Corpo con finitura superficiale: temprato, rettificato e brunito
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0736.44206
Codice componente
|
---|
K0736.44206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione - premium con perno cilindrico, forma D (K0736), il codice articolo è il seguente: K0736.44206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0736.44206.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0736.404206 |
K0736.404308 |
K0736.404410 |
K0736.44105 |
K0736.44308 |
K0736.44410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
39.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
52.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4034 | - | temprato, rettificato e brillante | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
20.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
28.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
36.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | - | 5.8 | temprato, rettificato e brunito | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 30 | 34 | 15 |