Pistoncini con indicizzazione forma A (K0339) (K0339.1105)

Pistoncini con indicizzazione forma A (K0339) K0339.1105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0339.1105

Marca: KIPP

Prezzo: 7.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 5 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0339.1105

Codice componente
K0339.1105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

7.62 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1211.3471771513125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A
Cappuccio del colore grigio nero RAL 7021

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione forma A (K0339), il codice articolo è il seguente: K0339.1105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0339.1105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0339.01206
K0339.01308
K0339.01410
K0339.11105
K0339.11206
K0339.11308
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.67 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5251.8562081714146

18.49 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5332.374261023193515

19.94 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5332.880281225223415

12.41 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1211.3471771513125

14.67 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5251.8562081714146

18.49 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5332.374261023193515

Supporto tecnico