Codice articolo del costruttore: K0339.2308
Marca: KIPP
Prezzo: 10.70 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 8 mm
Codice acciaio: -
Grado: 5.8
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0339.2308
Codice componente
|
---|
K0339.2308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | 5.8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Cappuccio del colore | grigio nero RAL 7021 |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione forma B (K0339), il codice articolo è il seguente: K0339.2308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0339.2308.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0339.02206 |
K0339.02308 |
K0339.02410 |
K0339.12105 |
K0339.12206 |
K0339.2410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
19.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
20.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4034 | - | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
13.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4305 | - | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 47 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | - | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
11.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | - | 5.8 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |