Codice articolo del costruttore: K0338.4105
Marca: KIPP
Prezzo: 9.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 5 mm
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Colore dei componenti: grigio nero RAL 7021
Misura: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0338.4105
Codice componente
|
---|
K0338.4105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | tipo temprato | grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione forma D (K0338), il codice articolo è il seguente: K0338.4105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0338.4105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0338.0410584 |
K0338.04206 |
K0338.0420684 |
K0338.410584 |
K0338.4206 |
K0338.420684 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | tipo temprato | grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | tipo temprato | grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
10.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 |