Pistoncini con indicizzazione pneumatici (K1116)

Pistoncini con indicizzazione pneumatici (K1116)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Elevata stabilità

· Possibilità di automazione

· Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1116.1206010
K1116.1206015
K1116.1308010
K1116.1308015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Materiale dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Forza del pistone a 6 bar
(N)
Forza di ritrazione della molla ca.
(N)

68.25 €

1 4 giorni Acciaio10-04Acciaio26807038.7-35.19.9-6

68.25 €

1 4 giorni Acciaio15-04Acciaio26927738.7-32.911.8-6

70.33 €

1 4 giorni Acciaio10-04Acciaio38776739.6-35.311.6-5.1

70.33 €

1 4 giorni Acciaio15-04Acciaio38897439.6-33.111.6-5.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale tipo temprato D1=filettatura M20x1,5 D2(mm) M5
L2(mm) 15 SW1(mm) 18 SW2(mm) 30
Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Supporto tecnico