Codice articolo del costruttore: K0632.002004
Marca: KIPP
Prezzo: 18.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 4 mm
Codice acciaio: 1.4034
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Componente di finitura superficiale: -
Misura: 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0632.002004
Codice componente
|
---|
K0632.002004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4034 | tipo temprato | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | - | - |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | senza incavo d'arresto, con controdado | Versione 1 | senza incavo d'arresto | Denominazione | Spina di Posizione |
Tipo di prodotto | Standard | Controdado | con controdado |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox forma B (K0632), il codice articolo è il seguente: K0632.002004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0632.002004.
Configura
Proprietà di base
Componente di finitura superficiale
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0632.002105 |
K0632.002206 |
K0632.002308 |
K0632.002410 |
K0632.002412 |
K0632.002516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Componente di finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4034 | tipo temprato | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1,3 | 50 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | - | - | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4034 | tipo temprato | - | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1,8 | 59 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | - | - | ||
25.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4034 | tipo temprato | - | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,3 | 77 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | - | - | ||
32.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4034 | tipo temprato | - | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 83 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | - | - | ||
50.88 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4034 | tipo temprato | - | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,8 | 87 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | - | - | ||
57.83 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4034 | tipo temprato | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3,2 | 106 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | - | - |