Codice articolo del costruttore: K0634.001004
Marca: KIPP
Prezzo: 15.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 4 mm
Codice acciaio: 1.4034
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Misura: 0
D=diametro perno: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0634.001004
Codice componente
|
---|
K0634.001004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numero d'ordine rondella a vite | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4034 | tipo temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 21 | 18 | 03094-90 | 12 | 6 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | G |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox senza collare forma G (K0634), il codice articolo è il seguente: K0634.001004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0634.001004.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numero d'ordine rondella a vite
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0634.001105 |
K0634.001206 |
K0634.001308 |
K0634.001410 |
K0634.001412 |
K0634.001516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numero d'ordine rondella a vite | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4034 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 50 | 24 | 21 | 03094-91 | 12 | 5 | ||
15.23 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4034 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 59 | 28 | 25 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
20.04 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4034 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 36 | 33 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
27.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4034 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 83 | 40 | 33 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
29.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4034 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 87 | 42 | 33 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
37.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4034 | tipo temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 106 | 50 | 40 | 03094-95 | 46 | 20 |