Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma A (K0630) (K0630.21004)

Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma A (K0630) K0630.21004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0630.21004

Marca: KIPP

Prezzo: 7.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 6 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0630.21004

Codice componente
K0630.21004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

7.29 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato04M8x118140.51561310156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma A (K0630), il codice articolo è il seguente: K0630.21004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0630.21004.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0630.201308
K0630.201410
K0630.201412
K0630.211004
K0630.21105
K0630.211105
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

19.63 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4034-tipo temprato38M16x1,5332.372261023194515

20.09 €

1 4 giorni Acciaio inox151.4034-tipo temprato410M20x1,5332.879281225224315

29.47 €

1 4 giorni Acciaio inox181.4034-tipo temprato412M20x1,5332.884281425225115

11.20 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato04M8x118140.51561310156

7.72 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato15M10x1211.346.51771513165

12.52 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato15M10x1211.346.51771513165

Supporto tecnico