Pistoncini con indicizzazione con presa forma B e D (K0348) (K0348.050512)

Pistoncini con indicizzazione con presa forma B e D (K0348) K0348.050512

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0348.050512

Marca: KIPP

Prezzo: 12.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forma: B

B: 10.8 mm

B1: 3.6 mm

D=diametro perno di bloccaggio: 5 mm

D1=filettatura: M12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0348.050512

Codice componente
K0348.050512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.41 €

1 4 giorni B10.83.65M12121.3846.8302519158

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con presa forma B e D (K0348), il codice articolo è il seguente: K0348.050512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0348.050512.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0348.0504101
K0348.050510
K0348.0505101
K0348.0505121
K0348.050610
K0348.0506101
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.26 €

1 4 giorni B934M10x1101638252017148

12.26 €

1 4 giorni B935M10101.3638252017148

12.26 €

1 4 giorni B935M10x1101.3638252017148

12.41 €

1 4 giorni B10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

12.26 €

1 4 giorni B936M10101.8638252017148

12.26 €

1 4 giorni B936M10x1101.8638252017148

Supporto tecnico