Pistoncini con indicizzazione con impugnatura in acciaio inox forma B (K0637) (K0637.1050812)

Pistoncini con indicizzazione con impugnatura in acciaio inox forma B (K0637) K0637.1050812

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0637.1050812

Marca: KIPP

Prezzo: 17.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 10.8 mm

B1: 3.6 mm

D=diametro perno di bloccaggio: 8 mm

D1=filettatura: M12

D2: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0637.1050812

Codice componente
K0637.1050812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.09 €

1 4 giorni 10.83.68M12122.3846.8302519158

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Forma B

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con impugnatura in acciaio inox forma B (K0637), il codice articolo è il seguente: K0637.1050812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0637.1050812.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0637.10505101
K0637.1050512
K0637.10505121
K0637.10508121
K0637.1050816
K0637.10508161
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.50 €

1 4 giorni 935M10x1101.3638252017148

17.09 €

1 4 giorni 10.83.65M12121.3846.8302519158

17.09 €

1 4 giorni 10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

17.09 €

1 4 giorni 10.83.68M12x1,5122.3846.8302519158

19.19 €

1 4 giorni 14.44.88M16162.31060.44032243515

19.19 €

1 4 giorni 14.44.88M16x1,5162.31060.44032243515

Supporto tecnico