Pistoncini con indicizzazione con blocco, forma A (K1213)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1213.11051
K1213.111051
K1213.112061
K1213.113081
K1213.114101
K1213.12061
K1213.13081
K1213.14101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Forza di ritorno
(N)

15.07 €

1 4 giorni Acciaio5-tipo temprato15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305non temprato15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305non temprato26M12x1,5251.855.520817144-12

21.71 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305non temprato38M16x1,5332.3762610231910-20

23.02 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305non temprato410M20x1,5332.882281225223-23

15.07 €

1 4 giorni Acciaio6-tipo temprato26M12x1,5251.855.520817144-12

15.89 €

1 4 giorni Acciaio8-tipo temprato38M16x1,5332.3762610231910-20

16.48 €

1 4 giorni Acciaio10-tipo temprato410M20x1,5332.882281225223-23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A

Supporto tecnico