Codice articolo del costruttore: K1213.21051
Marca: KIPP
Prezzo: 15.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 5 mm
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Misura: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1213.21051
Codice componente
|
---|
K1213.21051 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Forza di ritorno (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 50.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 8-12 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con blocco, forma B (K1213), il codice articolo è il seguente: K1213.21051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1213.21051.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Forza di ritorno(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1213.122061 |
K1213.123081 |
K1213.124101 |
K1213.22061 |
K1213.23081 |
K1213.24101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Forza di ritorno (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
22.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4305 | non temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
23.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4305 | non temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 | ||
15.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 55.5 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 4-12 | ||
16.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 10-20 | ||
17.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | - | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 3-23 |