Pistoncini con indicizzazione con blocco rotazione e smusso di ingresso, forma B (K1300)

Pistoncini con indicizzazione con blocco rotazione e smusso di ingresso, forma B (K1300)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1300.022060
K1300.022061
K1300.023080
K1300.023081
K1300.22060
K1300.22061
K1300.23080
K1300.23081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Colore principale Misura D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

20.00 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-lucido26M122549.7208171419148

20.00 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-lucido26M12x1,52549.7208171419148

26.69 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-lucido38M16336626102319243520

26.69 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-lucido38M16x1,5336626102319243520

11.05 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8ossidato nero26M122549.7208171419148

11.05 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8ossidato nero26M12x1,52549.7208171419148

14.41 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8ossidato nero38M16336626102319243520

14.41 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8ossidato nero38M16x1,5336626102319243520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma B

Supporto tecnico