Pistoncini con indicizzazione con impugnatura a T, senza fessura di bloccaggio, con controdado, forma B (K1124)

Pistoncini con indicizzazione con impugnatura a T, senza fessura di bloccaggio, con controdado, forma B (K1124)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Maniglia ergonomica

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1124.06206
K1124.0620684
K1124.06308
K1124.0630884
K1124.06410
K1124.0641084
K1124.6206
K1124.620684
K1124.6308
K1124.630884
K1124.6410
K1124.641084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Colore dei componenti Misura A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.24 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034grigio nero RAL 702125015.56M12x1,51.858208171419146

14.24 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034rosso25015.56M12x1,51.858208171419146

19.00 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034grigio nero RAL 7021360188M16x1,52.37726102319243515

19.00 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034rosso360188M16x1,52.37726102319243515

25.12 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034grigio nero RAL 70214721910M20x1,52.88428122522303415

25.12 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034rosso4721910M20x1,52.88428122522303415

7.96 €

1 4 giorni Acciaio61.0718grigio nero RAL 702125015.56M12x1,51.858208171419146

7.96 €

1 4 giorni Acciaio61.0718rosso25015.56M12x1,51.858208171419146

10.59 €

1 4 giorni Acciaio81.0718grigio nero RAL 7021360188M16x1,52.37726102319243515

10.59 €

1 4 giorni Acciaio81.0718rosso360188M16x1,52.37726102319243515

12.09 €

1 4 giorni Acciaio101.0718grigio nero RAL 70214721910M20x1,52.88428122522303415

12.09 €

1 4 giorni Acciaio101.0718rosso4721910M20x1,52.88428122522303415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale tipo temprato Materiale dei componenti Poliammide Forma B

Supporto tecnico