Pistoncini con indicizzazione con impugnatura a T, senza fessura di bloccaggio, senza controdado, forma A (K1124) (K1124.5206)

Pistoncini con indicizzazione con impugnatura a T, senza fessura di bloccaggio, senza controdado, forma A (K1124) K1124.5206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1124.5206

Marca: KIPP

Prezzo: 7.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 6 mm

Codice acciaio: 1.0718

Colore dei componenti: grigio nero RAL 7021

Misura: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1124.5206

Codice componente
K1124.5206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Colore dei componenti Misura A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

7.74 €

1 4 giorni Acciaio61.0718grigio nero RAL 702125015.56M12x1,51.8582081714146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale tipo temprato Materiale dei componenti Poliammide Forma A

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con impugnatura a T, senza fessura di bloccaggio, senza controdado, forma A (K1124), il codice articolo è il seguente: K1124.5206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1124.5206.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1124.0530884
K1124.05410
K1124.0541084
K1124.520684
K1124.5308
K1124.530884
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Colore dei componenti Misura A
(mm)
B
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.76 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034rosso360188M16x1,52.377261023193515

24.25 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034grigio nero RAL 70214721910M20x1,52.884281225223415

24.25 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034rosso4721910M20x1,52.884281225223415

7.74 €

1 4 giorni Acciaio61.0718rosso25015.56M12x1,51.8582081714146

9.95 €

1 4 giorni Acciaio81.0718grigio nero RAL 7021360188M16x1,52.377261023193515

9.95 €

1 4 giorni Acciaio81.0718rosso360188M16x1,52.377261023193515

Supporto tecnico