Pistoncini con indicizzazione senza collare (K0636) (K0636.4105)

Pistoncini con indicizzazione senza collare (K0636) K0636.4105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0636.4105

Marca: KIPP

Prezzo: 7.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 5 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0636.4105

Codice componente
K0636.4105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

7.18 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato1512231.35224125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma V

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione senza collare (K0636), il codice articolo è il seguente: K0636.4105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0636.4105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0636.04308
K0636.04410
K0636.14004
K0636.4206
K0636.4308
K0636.4410
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.45 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato3818282.372363515

29.15 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato41022282.878403415

12.78 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato04101514021126

7.96 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato2614231.85728146

10.26 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato3818282.372363515

15.74 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato41022282.878403415

Supporto tecnico