Codice articolo del costruttore: K0346.11004
Marca: KIPP
Prezzo: 12.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio inox
Corsa S: 4 mm
Codice acciaio: 1.4305
Grado: -
Corpo con finitura superficiale: non temprato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0346.11004
Codice componente
|
---|
K0346.11004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4305 | - | non temprato | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 38.5 | 21 | 12 | 6 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | L |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione senza collare forma L (K0346), il codice articolo è il seguente: K0346.11004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0346.11004.
Configura
Proprietà di base
Grado
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0346.01308 |
K0346.01410 |
K0346.1004 |
K0346.1105 |
K0346.11105 |
K0346.11206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | tipo temprato | 3 | 8 | 18 | 33 | 2.3 | 68 | 36 | 35 | 15 | ||
27.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4034 | - | tipo temprato | 4 | 10 | 22 | 33 | 2.8 | 74 | 40 | 34 | 15 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | 5.8 | tipo temprato | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 | 38.5 | 21 | 12 | 6 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | 5.8 | tipo temprato | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 | ||
11.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4305 | - | non temprato | 1 | 5 | 12 | 21 | 1.3 | 43.5 | 24 | 12 | 5 | ||
13.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | - | non temprato | 2 | 6 | 14 | 25 | 1.8 | 51.7 | 28 | 14 | 6 |