Pistoncini con indicizzazione senza collare forma M (K0346) (K0346.2410)

Pistoncini con indicizzazione senza collare forma M (K0346) K0346.2410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0346.2410

Marca: KIPP

Prezzo: 17.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 10 mm

Codice acciaio: -

Grado: 5.8

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0346.2410

Codice componente
K0346.2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

17.71 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma M

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione senza collare forma M (K0346), il codice articolo è il seguente: K0346.2410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0346.2410.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0346.02004
K0346.02105
K0346.02206
K0346.02308
K0346.02410
K0346.12004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.78 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-tipo temprato041018138.521126

15.02 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato1512211.343.524125

17.10 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato2614251.851.728146

20.90 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato3818332.368363515

32.86 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato41022332.874403415

15.78 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato041018138.521126

Supporto tecnico