Pistoncini con indicizzazione senza collare forma N (K0347)

Pistoncini con indicizzazione senza collare forma N (K0347)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0347.3105
K0347.3206
K0347.3308
K0347.3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

6.68 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato1512M41.337248125

7.36 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato2614M61.843289146

9.11 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato3818M82.35636123515

14.06 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato41022M82.86240123415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma N

Supporto tecnico