Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma A (K0631) (K0631.15105)

Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma A (K0631) K0631.15105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0631.15105

Marca: KIPP

Prezzo: 12.21

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio inox

Corsa S: 5 mm

Codice acciaio: 1.4305

Grado: -

Corpo con finitura superficiale: non temprato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0631.15105

Codice componente
K0631.15105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.21 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratogrigio nero RAL 702115M10x1211.334.58713125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Forma A

Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma A (K0631), il codice articolo è il seguente: K0631.15105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0631.15105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0631.15004
K0631.1500484
K0631.1510584
K0631.15206
K0631.1520684
K0631.15308
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.83 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratogrigio nero RAL 702104M8x118129.56610124

12.83 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratorosso RAL 302004M8x118129.56610124

12.21 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratorosso RAL 302015M10x1211.334.58713125

14.58 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratogrigio nero RAL 702126M12x1,5251.841.710814146

14.58 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratorosso RAL 302026M12x1,5251.841.710814146

18.70 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratogrigio nero RAL 702138M16x1,5332.3541210192814

Supporto tecnico