Codice articolo del costruttore: K0748.02105100
Marca: KIPP
Prezzo: 4.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 5 mm
Misura: 1
D=diametro perno: 5 mm
D1=filettatura: M10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0748.02105100
Codice componente
|
---|
K0748.02105100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 |
Loading...
Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | non temprato | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma B (K0748), il codice articolo è il seguente: K0748.02105100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0748.02105100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0748.02004080 |
K0748.02206120 |
K0748.02308160 |
K0748.02903060 |
K0748.12004080 |
K0748.12105100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | 2 | 6 | M12 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 6 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | 3 | 8 | M16 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 20 | 13 | 6 | ||
4.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3.5 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 0 | 4 | M8 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3.5 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1 | 5 | M10 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 6 |