Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma C (K0631)

Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma C (K0631)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0631.17004
K0631.1700484
K0631.17105
K0631.1710584
K0631.17206
K0631.1720684
K0631.17308
K0631.1730884
K0631.17410
K0631.1741084
K0631.17903
K0631.1790384
K0631.7004
K0631.700484
K0631.7105
K0631.710584
K0631.7206
K0631.720684
K0631.7308
K0631.730884
K0631.7410
K0631.741084
K0631.7903
K0631.790384
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratogrigio nero RAL 702104M8x118129.56610124

15.03 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratorosso RAL 302004M8x118129.56610124

14.32 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratogrigio nero RAL 702115M10x1211.334.58713125

14.32 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratorosso RAL 302015M10x1211.334.58713125

16.49 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratogrigio nero RAL 702126M12x1,5251.841.710814146

16.49 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratorosso RAL 302026M12x1,5251.841.710814146

22.22 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratogrigio nero RAL 702138M16x1,5332.3541210192814

22.22 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratorosso RAL 302038M16x1,5332.3541210192814

41.95 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non tempratogrigio nero RAL 7021410M20x1,5332.8611512223215

41.95 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non tempratorosso RAL 3020410M20x1,5332.8611512223215

15.76 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4305-non tempratogrigio nero RAL 702193M6x0,75140.825.5658104

15.76 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4305-non tempratorosso RAL 302093M6x0,75140.825.5658104

10.28 €

1 4 giorni Acciaio41.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702104M8x118129.56610124

10.28 €

1 4 giorni Acciaio41.40345.8tipo tempratorosso RAL 302004M8x118129.56610124

9.79 €

1 4 giorni Acciaio51.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702115M10x1211.334.58713125

9.79 €

1 4 giorni Acciaio51.40345.8tipo tempratorosso RAL 302015M10x1211.334.58713125

10.55 €

1 4 giorni Acciaio61.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702126M12x1,5251.841.710814146

10.55 €

1 4 giorni Acciaio61.40345.8tipo tempratorosso RAL 302026M12x1,5251.841.710814146

12.52 €

1 4 giorni Acciaio81.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702138M16x1,5332.3541210192814

12.52 €

1 4 giorni Acciaio81.40345.8tipo tempratorosso RAL 302038M16x1,5332.3541210192814

20.40 €

1 4 giorni Acciaio101.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 7021410M20x1,5332.8611512223215

20.40 €

1 4 giorni Acciaio101.40345.8tipo tempratorosso RAL 3020410M20x1,5332.8611512223215

10.82 €

1 4 giorni Acciaio3.51.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702193M6x0,75140.825.5658104

10.82 €

1 4 giorni Acciaio3.51.40345.8tipo tempratorosso RAL 302093M6x0,75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Forma C

Supporto tecnico