Codice articolo del costruttore: K0631.8004
Marca: KIPP
Prezzo: 10.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 4 mm
Codice acciaio: 1.4034
Grado: 5.8
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0631.8004
Codice componente
|
---|
K0631.8004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.4034 | 5.8 | tipo temprato | grigio nero RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma D (K0631), il codice articolo è il seguente: K0631.8004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0631.8004.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Colore dei componenti
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0631.1810584 |
K0631.18206 |
K0631.1820684 |
K0631.800484 |
K0631.8105 |
K0631.810584 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Colore dei componenti | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4305 | - | non temprato | rosso RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
17.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | - | non temprato | grigio nero RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
17.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | - | non temprato | rosso RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | 1.4034 | 5.8 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
9.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.4034 | 5.8 | tipo temprato | grigio nero RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
9.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | 1.4034 | 5.8 | tipo temprato | rosso RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 |